Mantas de aquecimento, LXmat, 12 W/ft², 35 ft², Tensão de alimentação [V] CA: 120

088L3155

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 2, Comprimento da manta [pés]: 17.5

Detalhes do produto

Peso bruto 2.27 Kilogram
Peso líquido 2.247 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466140185

 

Acessórios do conjunto No
Aplicação Floor heating
Aprovação c CSA us
Bainha externa PVC
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento da manta [pés] 17.5 ft
Comprimento do chumbo frio [pés] 13 ft
Contain batteries No
Cor da bainha externa VERMELHO
Corrente [A] [Max] 3.5 A
Description LX Mat 120V, 35 Sq. Ft., 420W
Descrição do produto LX Mat
Diâmetro do cabo [pol.] 0.19 in
Empresa certificadora C CSA US
EPD available Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Força de deformação [N] 600 N
Força de tração [N] 120 N
Garantia [Ano] 20
Grupo de produtos Heating Mats
Isolamento do condutor FEP
Largura da manta [m] 2 ft
Padrão de homologação CLASS 2872 01
CLASS 2872 81
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 2
REACH Candidate List substances No
Resistência do cabo [Ohm] 34.6
Retardador de chama Sim
Saída da manta [W/pé²] 12 W/ft²
Saída de aquecimento [W] 420 W
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1 mm²
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°F] 23 °F
Temperatura de operação [°F] [Max] 149 °F
Temperatura não operacional [°F] [Max] 212 °F
Tensão de alimentação [V] CA 120 V
Tipo LXmat
Tipo de chumbo frio DTWB
Tipo do cabo Condutor duplo
UL evaluated Out of scope
Área de cobertura [sq ft] 35 ft²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality