Cabos de aquecimento, ECsafe 20T, 20 W/m, 118.000 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230
088L2181
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
Tipo do cabo: Condutor duplo, Princípio de aquecimento: Resistivo serial
Peso bruto | 7.1 Kilogram |
Peso líquido | 7.03 Kilogram |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466227428 |
Peso bruto | 7.1 Kilogram |
Peso líquido | 7.03 Kilogram |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466227428 |
Altura do pacote [mm] | 120 mm |
Aplicação |
Sport fields Cold store Ground ice and snow melting Vineyard frost protection Roof frost protection |
Aprovação | CE |
Bainha externa | PVC |
Cabo no tambor | Não |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Sim |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Comprimento do cabo [m] | 118 m |
Comprimento do chumbo frio [m] | 2.3 m |
Cor da bainha externa | Preto |
Cortado no comprimento | Não |
Description | ECsafe 20T 2360W 230V 118m |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 42 mm |
Diâmetro do cabo [mm] | 6.9 mm |
Empresa certificadora | Intertek Semko |
EPD available | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] |
|
Força de tração [N] |
|
Garantia [Ano] | 20 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | XLPE |
Largura do pacote [mm] | 386 mm |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Profundidade do pacote [mm] | 386 mm |
Proteção UV | Sim |
Quantidade de chumbo frio | 1 |
Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm] | 22.4 |
Retardador de chama | Sim |
Saída de aquecimento [W] | 2360 W |
Saída do cabo [W/m] | 20 W/m |
Sem chumbo | Sim |
Tamanho do chumbo frio [mm²] | 2.5 mm² |
Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | ECsafe 20T |
Tipo de chumbo frio | DTCL |
Tipo do cabo | Condutor duplo |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Altura do pacote [mm] | 120 mm |
Aplicação |
Sport fields Cold store Ground ice and snow melting Vineyard frost protection Roof frost protection |
Aprovação | CE |
Bainha externa | PVC |
Cabo no tambor | Não |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Sim |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Comprimento do cabo [m] | 118 m |
Comprimento do chumbo frio [m] | 2.3 m |
Cor da bainha externa | Preto |
Cortado no comprimento | Não |
Description | ECsafe 20T 2360W 230V 118m |
Diâmetro de dobra [mm] [Min] | 42 mm |
Diâmetro do cabo [mm] | 6.9 mm |
Empresa certificadora | Intertek Semko |
EPD available | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] |
|
Força de tração [N] |
|
Garantia [Ano] | 20 |
Grupo de produtos | Heating Cables |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolamento do condutor | XLPE |
Largura do pacote [mm] | 386 mm |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Profundidade do pacote [mm] | 386 mm |
Proteção UV | Sim |
Quantidade de chumbo frio | 1 |
Quantidade de condutores de chumbo frio | 3 |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm] | 22.4 |
Retardador de chama | Sim |
Saída de aquecimento [W] | 2360 W |
Saída do cabo [W/m] | 20 W/m |
Sem chumbo | Sim |
Tamanho do chumbo frio [mm²] | 2.5 mm² |
Tela do cabo | Folha de alumínio 100% |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 90 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | ECsafe 20T |
Tipo de chumbo frio | DTCL |
Tipo do cabo | Condutor duplo |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versão do produto | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |