Danfoss, Folhas espelho, 0.27 m x 0.4 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 175 W

088L1600

Application: Other heating

Detalhes do produto

Peso bruto 0.279 Kilogram
Peso líquido 0.265 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5703466180853

 

Altura do pacote [mm] 10 mm
Aplicação Other heating
Aprovação CE
Bainha externa Polietileno
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento 44
Comprimento da manta [m] 0.27 m
Comprimento do chumbo frio [m] 1 m
Cortado no comprimento Não
Description ECfoil mirror 17.5W 274X358mm
Descrição do produto Danfoss Folha espelhada
Empresa certificadora CE
Espessura [mm] 0.8 mm
EU RoHS compliance Yes
Garantia [Ano] 2
Grupo de produtos Other Heating Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolamento do condutor Folha espelhada
Largura da manta [m] 0.4 m
Largura do pacote [mm] 310 mm
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 370 mm
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 2
Resistência do cabo [Ohm] 3023
Saída da manta [W/m²] 200 W/m²
Saída de aquecimento [W] 175 W
Tamanho do chumbo frio [mm²] 0.5 mm²
Temperatura de instalação [°C] [Min] 5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 80 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo Danfoss
Tipo Mirror foils
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Área de cobertura [m²] 0.1 m²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality