Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L0557

Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 8

Productdata

Bruto gewicht 2.387 Kilogram
Netto gewicht 1.56 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466118825

 

Aantal geleiders uitloper 1
Aantal uitlopers 2
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 110 °C
Buitenste mantel PVDF
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dekkingsoppervlak [m²] 4 m²
Description ECheat 150S 600W, 230V 0,5x8m
Dikte [mm] 3 mm
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 20
Goedkeuring CE
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider FEP
Kabelafscherming Omvlechting van koper
Kabeldiameter [mm] 2.5 mm
Kabeltype Enkele geleider
Kabelweerstand [ohm] 88.2
Kleur buitenste mantel Rood
Lengte uitloper [m] 3 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1 mm²
Matbreedte [m] 0.5 m
Matlengte [m] 8 m
Matvermogen [W/m²] 150 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Pakketbreedte [mm] 145 mm
Pakketdiepte [mm] 145 mm
Pakkethoogte [mm] 605 mm
Productbeschrijving ECheat 150S
Productgroep Heating Mats
REACH kandidatenlijst stoffen No
Set accessoires Flexbuis ø6,7 2,5m Zwart
Toepassing Floor heating
Treksterkte [N] 120 N
Type ECheat 150S
Type uitloper DSWB
Uitloper Ja
UL evaluated Out of scope
Uv-bescherming Nee
Vervormingsweerstand [N] 600 N
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 600 W
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Warranty type 20-year full service warranty

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality