Mantas de aquecimento, ECheat 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230
088L0553
Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 4
Tipo do cabo: Condutor simples, Acessórios do conjunto: Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 4
Peso bruto | 1.668 Kilogram |
Peso líquido | 1.05 Kilogram |
Volume | 12.825 Liter |
EAN | 5703466118788 |
Peso bruto | 1.668 Kilogram |
Peso líquido | 1.05 Kilogram |
Volume | 12.825 Liter |
EAN | 5703466118788 |
Acessórios do conjunto | Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto |
Altura do pacote [mm] | 605 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | CE |
Bainha externa | PVDF |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Sim |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Comprimento da manta [m] | 4 m |
Comprimento do chumbo frio [m] | 3 m |
Contain batteries | No |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Description | ECheat 150S 300W, 230V 0,5x4m |
Descrição do produto | ECheat 150S |
Diâmetro do cabo [mm] | 2.5 mm |
Empresa certificadora | Intertek Semko |
EPD available | Yes |
Espessura [mm] | 3 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] | 600 N |
Força de tração [N] | 120 N |
Garantia [Ano] | 20 |
Grupo de produtos | Heating Mats |
Isolamento do condutor | FEP |
Largura da manta [m] | 0.5 m |
Largura do pacote [mm] | 145 mm |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Profundidade do pacote [mm] | 145 mm |
Proteção UV | Não |
Quantidade de chumbo frio | 2 |
Quantidade de condutores de chumbo frio | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm] | 176 |
Retardador de chama | Sim |
Saída da manta [W/m²] | 150 W/m² |
Saída de aquecimento [W] | 300 W |
Sem chumbo | Sim |
Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1 mm² |
Tela do cabo | Trança de cobre |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 120 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | ECheat 150S |
Tipo de chumbo frio | DSWB |
Tipo do cabo | Condutor simples |
UL evaluated | Out of scope |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Área de cobertura [m²] | 2 m² |
Acessórios do conjunto | Tubo flexível ø6,7 2,5m Preto |
Altura do pacote [mm] | 605 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | CE |
Bainha externa | PVDF |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chumbo frio | Sim |
Classe IP do elemento | IPX7 |
Comprimento da manta [m] | 4 m |
Comprimento do chumbo frio [m] | 3 m |
Contain batteries | No |
Cor da bainha externa | VERMELHO |
Description | ECheat 150S 300W, 230V 0,5x4m |
Descrição do produto | ECheat 150S |
Diâmetro do cabo [mm] | 2.5 mm |
Empresa certificadora | Intertek Semko |
EPD available | Yes |
Espessura [mm] | 3 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Força de deformação [N] | 600 N |
Força de tração [N] | 120 N |
Garantia [Ano] | 20 |
Grupo de produtos | Heating Mats |
Isolamento do condutor | FEP |
Largura da manta [m] | 0.5 m |
Largura do pacote [mm] | 145 mm |
Princípio de aquecimento | Resistivo serial |
Profundidade do pacote [mm] | 145 mm |
Proteção UV | Não |
Quantidade de chumbo frio | 2 |
Quantidade de condutores de chumbo frio | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Resistência do cabo [Ohm] | 176 |
Retardador de chama | Sim |
Saída da manta [W/m²] | 150 W/m² |
Saída de aquecimento [W] | 300 W |
Sem chumbo | Sim |
Tamanho do chumbo frio [mm²] | 1 mm² |
Tela do cabo | Trança de cobre |
Temperatura de instalação [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura de operação [°C] [Max] | 110 °C |
Temperatura não operacional [°C] [Max] | 120 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | ECheat 150S |
Tipo de chumbo frio | DSWB |
Tipo do cabo | Condutor simples |
UL evaluated | Out of scope |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Área de cobertura [m²] | 2 m² |