Termostatos, ECtemp 330, Tipo de sensor: Fio

088L0444

Faixa de configuração de temperatura [°C]: -10 - 10, Tipo de display: Sem monitor

Detalhes do produto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso líquido 0.18 Kilogram
Volume 0.761 Liter
EAN 5703466130346

 

Ajuste da balança -10 +10ºC
Altura [mm] 86 mm
Altura do pacote [mm] 85 mm
Aplicação Pipe / tank frost protection
Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Aprovação CE
Carga indutiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máxima [A] 16 A
CE evaluated Yes
Chave de 2 polos Não
Chave do relé 1 polo
China RoHS compliance Yes
Classe IP do elemento 20
Consumo de energia em espera [W] [Max] 0.25 W
Contain batteries No
Cor Branco RAL 9010
Description ECtemp 330 -10<>+10°
Descrição do produto ECtemp 330
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa certificadora NEMKO
EU RoHS compliance Yes
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Garantia [Ano] 2
Grau de poluição 2
Grupo de produtos Thermostats
Histerese (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Largura [mm] 36 mm
Largura do pacote [mm] 95 mm
Montagem DIN Sim
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profundidade [mm] 58 mm
Profundidade do pacote [mm] 140 mm
REACH Candidate List substances No
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] 2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] 75 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 220 V
Tipo ECtemp 330 series
Tipo de display Sem monitor
Tipo de indicador LED
Tipo de regulação Histerese
Tipo de sensor Fio
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality