Mantas de aquecimento, ECmat 150T, 150 W/m², 1.50 m², Tensão de alimentação [V] CA: 230

088L0202

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.5, Comprimento da manta [m]: 3

Detalhes do produto

Peso bruto 1.375 Kilogram
Peso líquido 1.375 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466117743

 

Acessórios do conjunto No
Altura do pacote [mm] 605 mm
Aplicação Floor heating
Aprovação CE
Bainha externa PVDF
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento da manta [m] 3 m
Comprimento do chumbo frio [m] 4 m
Contain batteries No
Cor da bainha externa VERMELHO
Description ECmat 150T 225W 230V 0.5x3m
Descrição do produto ECmat 150T
Diâmetro do cabo [mm] 3 mm
Empresa certificadora Intertek Semko
EPD available Yes
Espessura [mm] 3.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Força de deformação [N] 600 N
Força de tração [N] 120 N
Garantia [Ano] 20
Grupo de produtos Heating Mats
In scope of WEEE Yes
Isolamento do condutor FEP
Largura da manta [m] 0.5 m
Largura do pacote [mm] 145 mm
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Profundidade do pacote [mm] 145 mm
Proteção UV Não
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 2
REACH Candidate List substances No
Resistência do cabo [Ohm] 235
Retardador de chama Sim
Saída da manta [W/m²] 150 W/m²
Saída de aquecimento [W] 225 W
Sem chumbo Sim
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1 mm²
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 115 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 120 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ECmat 150T
Tipo de chumbo frio DTWB
Tipo do cabo Condutor duplo
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Área de cobertura [m²] 1.5 m²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality