1 Primary battery SUM weight Kg |
0.00011 |
1 Primary battery weight Kg |
0.00011 |
Altura [mm] |
85 mm |
Altura do pacote [mm] |
85 mm |
Aplicação |
Floor heating |
Aprovação |
CE |
Bateria reserva |
Sim |
Battery type or Name |
Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Carga indutiva |
cos φ= 0.3 max 1A |
Carga resistiva máxima [A] |
16 A |
CE evaluated |
Yes |
Chave de 2 polos |
Não |
Chave do relé |
1 polo |
China RoHS compliance |
Yes |
Classe do software |
A |
Classe IP do elemento |
21 |
Classe IP termostato |
21 |
Colour |
White RAL 9010 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] |
0.4 W |
Contain batteries |
Yes |
Description |
ECtemp Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB |
Display (Sim/Não) |
Sim |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Empresa certificadora |
Intertek Semko |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Garantia [Ano] |
2 |
Grau de poluição |
2 |
In scope of WEEE |
Yes |
Largura [mm] |
85 mm |
Largura do pacote [mm] |
95 mm |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] |
20 °C |
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] |
10 °C |
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] |
35 °C |
Montagem DIN |
Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Product description |
ECtemp Touch |
Product Group |
Thermostats |
Profundidade [mm] |
24 mm |
Profundidade do pacote [mm] |
140 mm |
Proteção contra congelamento [°C] |
5 °C |
Qtde de bateria |
1 |
REACH Candidate List substances 0.1 |
No |
Regulador de temperatura [°C] [Max] |
45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] |
5 °C |
Sistema de quadro compatível |
Sim |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] |
2 x 2.5 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] |
35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] |
45 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
30 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] |
65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] |
75 °C |
Tensão de alimentação [V] CA |
230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] |
240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] |
220 V |
Tipo de display |
Tela de toque |
Tipo de regulação |
PWM |
Tipo de sensor |
Sala + Piso |
Tipo de sensor externo compatível |
Sim |
Type |
ECtemp Touch |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL evaluated |
Out of scope |
Warranty type |
5-year product warranty |
Weight per battery |
0 g |