Termostatos, ECtemp Next Plus, Tipo de sensor: Sala + Piso
088L0121
Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: LCD
Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: LCD
Peso bruto | 0.306 Kilogram |
Peso líquido | 0.296 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466233979 |
Peso bruto | 0.306 Kilogram |
Peso líquido | 0.296 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466233979 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Altura [mm] | 86 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | EAC |
Bateria reserva | Sim |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Carga indutiva | max 1A |
Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
Chave do relé | 1 polo |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe do software | A |
Classe IP termostato | 30 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.5 W |
Cor | Branco RAL 9010 |
Description | ECtemp Next Plus |
Descrição do produto | ECtemp Next Plus |
Display (Sim/Não) | Sim |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa certificadora | EAC |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantia [Ano] | 2 |
Grau de poluição | 2 |
Grupo de produtos | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Largura [mm] | 86 mm |
Montagem DIN | Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profundidade [mm] | 16 mm |
Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
SCIP dossier no. | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 250 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 85 V |
Tipo | ECtemp Next Plus |
Tipo de display | LCD |
Tipo de regulação | Histerese |
Tipo de sensor | Sala + Piso |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Weight per battery | 1 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
Altura [mm] | 86 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | EAC |
Bateria reserva | Sim |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Carga indutiva | max 1A |
Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
Chave do relé | 1 polo |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe do software | A |
Classe IP termostato | 30 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.5 W |
Cor | Branco RAL 9010 |
Description | ECtemp Next Plus |
Descrição do produto | ECtemp Next Plus |
Display (Sim/Não) | Sim |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa certificadora | EAC |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantia [Ano] | 2 |
Grau de poluição | 2 |
Grupo de produtos | Thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Largura [mm] | 86 mm |
Montagem DIN | Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profundidade [mm] | 16 mm |
Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
SCIP dossier no. | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 250 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 85 V |
Tipo | ECtemp Next Plus |
Tipo de display | LCD |
Tipo de regulação | Histerese |
Tipo de sensor | Sala + Piso |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Weight per battery | 1 g |