Termostatos, ECtemp 532, Tipo de sensor: Sala + Piso
088L0035
Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Sem monitor
Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Sem monitor
Peso bruto | 0.24 Kilogram |
Peso líquido | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.761 Liter |
EAN | 5703466129005 |
Peso bruto | 0.24 Kilogram |
Peso líquido | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.761 Liter |
EAN | 5703466129005 |
Ajuste da balança | 5 - 35ºC |
Altura [mm] | 85 mm |
Altura do pacote [mm] | 85 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | CE |
Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
Carga resistiva máxima [A] | 15 A |
CE evaluated | Yes |
Chave de 2 polos | Não |
Chave do relé | 2 polos |
Classe IP do elemento | 31 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.25 W |
Cor | Branco RAL 9010 |
Description | ECtemp 532 |
Descrição do produto | ECtemp 532 |
Display (Sim/Não) | Não |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa certificadora | NEMKO |
Garantia [Ano] | 2 |
Grau de poluição | 2 |
Grupo de produtos | Thermostats |
Histerese (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 85 mm |
Largura do pacote [mm] | 95 mm |
Montagem DIN | Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profundidade [mm] | 36 mm |
Profundidade do pacote [mm] | 140 mm |
Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] | 20 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
Tipo | ECtemp 53x series |
Tipo de display | Sem monitor |
Tipo de indicador | LED |
Tipo de regulação | Histerese |
Tipo de sensor | Sala + Piso |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ajuste da balança | 5 - 35ºC |
Altura [mm] | 85 mm |
Altura do pacote [mm] | 85 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | CE |
Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
Carga resistiva máxima [A] | 15 A |
CE evaluated | Yes |
Chave de 2 polos | Não |
Chave do relé | 2 polos |
Classe IP do elemento | 31 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.25 W |
Cor | Branco RAL 9010 |
Description | ECtemp 532 |
Descrição do produto | ECtemp 532 |
Display (Sim/Não) | Não |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa certificadora | NEMKO |
Garantia [Ano] | 2 |
Grau de poluição | 2 |
Grupo de produtos | Thermostats |
Histerese (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Largura [mm] | 85 mm |
Largura do pacote [mm] | 95 mm |
Montagem DIN | Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profundidade [mm] | 36 mm |
Profundidade do pacote [mm] | 140 mm |
Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] | 20 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
Tipo | ECtemp 53x series |
Tipo de display | Sem monitor |
Tipo de indicador | LED |
Tipo de regulação | Histerese |
Tipo de sensor | Sala + Piso |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |