Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Atuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensão de alimentação [V] CA: 230, NC, 0.95 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Atuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensão de alimentação [V] CA: 230, NC, 0.95 m Atuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensão de alimentação [V] CA: 230, NC, 0.95 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112944/ID043037411796-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Atuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensão de alimentação [V] CA: 230, NC, 0.95 m Atuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensão de alimentação [V] CA: 230, NC, 0.95 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112944/ID043037411796-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Atuadores térmicos, TWA-A, RA, Tensão de alimentação [V] CA: 230, NC, 0.95 m
088H3112
TWA-A NC 230V
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|