Ajuste do termostato TR [°C] [Max] |
90 °C |
Ajuste do termostato TR [°C] [Min] |
30 °C |
Carga indutiva do contato [A] |
2.5 A |
Carga trifásica do contato [A] |
7 A |
Carga ôhmica do contato [A] |
10 A |
Classe de proteção |
IP40 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] |
100 mm |
Conexão do sensor |
R ½ |
Contatos |
Ag 1000/1000 |
Description |
Termostato de segurança ST-2 |
Diferencial STB [K] |
12 (+/- 3) |
Diferencial TR [K] |
4 (+/- 1) |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] |
9 mm |
Entrada de cabo |
Pg 20 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Grupo de produtos |
Safety Thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Label product |
Yes |
Limitador de segurança STB [°C] |
95 °C |
Material do sensor de poço |
Latão Ms 58/cobre |
Meio permissível |
District heating/cooling circulation water |
Número de sensores de temperatura |
2 |
Orientação de montagem |
Sem restrição |
Precisão de corte [K] [Max] |
6 K |
Precisão de corte [K] [Min] |
0 K |
Pressão nominal [bar] |
10 bar |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Redefinir a diferença de temperatura STB |
Manual |
Redefinir a diferença de temperatura TR |
Automático |
SCIP dossier no. |
b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
SCIP dossier product name |
Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-15 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura de transporte [°C] [Min] |
-15 °C |
Temperatura do sensor [°C] [Max] |
130 °C |
Tipo |
ST-2 |