ESMC, Sensores
087N0011
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
ESMC SENSOR
ESMC SENSOR
Peso bruto | 0.051 Kilogram |
Peso líquido | 0.042 Kilogram |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5702420016917 |
Peso bruto | 0.051 Kilogram |
Peso líquido | 0.042 Kilogram |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5702420016917 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP54 |
Comprimento do cabo [m] | 2 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 78.74 in |
Conex. elétr. | Cabo |
Constante de tempo | 10 s |
Contain batteries | No |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
Faixa de medição [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 212 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -58 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] | -40 °C |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Mat. do corpo | Cobre revestido de níquel |
Nome do produto | Sensor de temperatura |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 72 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | 2 fios |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 100 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 212 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Terminais de conexões elétricas | Cabo de 2 fios (2 x 0,2 mm2) |
Tipo | ESMC |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo do cabo | PVC |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versão de montagem | Braçadeira para tubo DN 15-65 fornecido |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP54 |
Comprimento do cabo [m] | 2 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 78.74 in |
Conex. elétr. | Cabo |
Constante de tempo | 10 s |
Contain batteries | No |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
Faixa de medição [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 212 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -58 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] | -40 °C |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Mat. do corpo | Cobre revestido de níquel |
Nome do produto | Sensor de temperatura |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 72 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | 2 fios |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 100 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 212 °F |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Terminais de conexões elétricas | Cabo de 2 fios (2 x 0,2 mm2) |
Tipo | ESMC |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 1000 |
Tipo do cabo | PVC |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versão de montagem | Braçadeira para tubo DN 15-65 fornecido |