Medidores de energia, Para tipo de produto: Genérico em todo o portfólio, Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo

087G6072

Tipo: Acessórios

Detalhes do produto

Peso bruto 0.246 Kilogram
Peso líquido 0.22 Kilogram
Volume 0.135 Liter
EAN 5710104061344

 

China RoHS compliance Yes
Description Acessórios para medidores de energia, calculadoras e sensores de fluxo
Diâmetro (mm) 25 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Energy meters
In scope of WEEE Yes
Para tipo de produto Genérico em todo o portfólio
Pressão nominal [bar] 16 bar
Quantidade por embalagem 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product name Entrance HM accessories - screwing set 120°C
Tamanho da conexão R 3/4 x G 3/4 B
Tipo Accessories
Tipo de acessório Encaixes PN25 130 °C
Tipos de conexão Rosca

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality