ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, sensor universal Pt 1000

Detalhes do produto

Peso bruto 0.086 Kilogram
Peso líquido 0.08 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 45 mm
Constante de tempo 20 s
Contain batteries No
Description ESMB-12, sensor universal Pt 1000
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 5.7 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Sensors
Label product Yes
Mat. do corpo Aço inoxidável
REACH Candidate List substances No
Temperatura do meio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Terminais de conexões elétricas Cabo de 2 fios (2 x 0,2 mm2)
Tipo ESMB-12
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Versão de montagem Para tubo ou superfície plana ou no bolso

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality