ESMU-250, Pt 1000, Aço inoxidável

087B1183

ESMU-250, sensor de imersão Pt 1000, 250 mm, aço inoxidável

Detalhes do produto

Peso bruto 0.146 Kilogram
Peso líquido 0.144 Kilogram
Volume 0.401 Liter
EAN 5702421064542

 

Classe de proteção IP54
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 250 mm
Constante de tempo 2 s (água), 7 s (ar)
Contain batteries No
Description ESMU-250, sensor de imersão Pt 1000, 250 mm, aço inoxidável
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Sensors
Label product Yes
Mat. do corpo Aço inoxidável Aisi 316
Material Aço inoxidável
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances No
Temperatura do meio [°C] [Max] 140 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Terminais de conexões elétricas Plugue de terminal para dois fios na cabeça, entrada de cabo PG9, fornecido com o produto
Tipo ESMU-250
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Versão de montagem G1/2A e arruela (fornecida com o produto)

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality