ESMU-100, Pt 1000, Aço inoxidável

087B1182

ESMU-100, sensor de imersão Pt 1000, 100 mm, aço inoxidável

Detalhes do produto

Peso bruto 0.132 Kilogram
Peso líquido 0.132 Kilogram
Volume 0.304 Liter
EAN 5702421064528

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 100 mm
Constante de tempo 2 s (água), 7 s (ar)
Contain batteries No
Description ESMU-100, sensor de imersão Pt 1000, 100 mm, aço inoxidável
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Sensors
Label product Yes
Mat. do corpo Aço inoxidável Aisi 316
Material Aço inoxidável
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances No
Temperatura do meio [°C] [Max] 140 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Terminais de conexões elétricas Plugue de terminal para dois fios na cabeça, entrada de cabo PG9, fornecido com o produto
Tipo ESMU-100
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem G1/2A e arruela (fornecida com o produto)

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality