ESMU-250, Pt 1000

087B1181

ESMU-250, sensor de imersão Pt 1000, 250 mm, cobre

Detalhes do produto

Peso bruto 0.167 Kilogram
Peso líquido 0.166 Kilogram
Volume 0.371 Liter
EAN 5702421064504

 

Classe de proteção IP54
Comprimento do sensor de temperatura [mm] 250 mm
Constante de tempo 2 s (água), 7 s (ar)
Contain batteries No
Description ESMU-250, sensor de imersão Pt 1000, 250 mm, cobre
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 6.6 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Sensors
Label product Yes
Mat. do corpo COBRE
Material COPPER
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances No
Temperatura do meio [°C] [Max] 140 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 0 °C
Terminais de conexões elétricas Plugue de terminal para dois fios na cabeça, entrada de cabo PG9, fornecido com o produto
Tipo ESMU-250
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Versão de montagem G1/2A e arruela (fornecida com o produto)

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality