ESM-10, Tipo de sensor: Sala, Pt 1000

087B1164

ESM-10, sensor de temperatura ambiente Pt 1000

Detalhes do produto

Peso bruto 0.036 Kilogram
Peso líquido 0.023 Kilogram
Volume 0.132 Liter
EAN 5702421011331

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Constante de tempo 8 min
Contain batteries No
Description ESM-10, sensor de temperatura ambiente Pt 1000
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de produtos Sensors
Label product Yes
Mat. do corpo ABS
REACH Candidate List substances No
Temperatura do meio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -30 °C
Terminais de conexões elétricas Bloco de terminais para 2 fios na base
Tipo ESM-10
Tipo de sensor Sala
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000
Versão de montagem Montagem em parede com parafusos

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality