China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Comprimento de inserção [mm] |
60 mm |
Comprimento de inserção [pol.] |
2.36 in |
Conex. elétr. |
Caixa (metal/plástico) |
Designação de tipo |
MBT 5410-000-060-000-0000 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] |
10 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] |
0.4 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Fios [pcs] |
2 pc |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto do sensor |
Intercambiável |
Mat. do tubo de prot. |
AISI 316 Ti |
Número de terminais [pcs] |
3 pc |
Padrão de elemento do sensor |
EN 60751 |
Product Name Description |
Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote |
8 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] |
100 |
Sinal de saída |
Ohm |
Tamanho da con. el. |
2 terminais |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
185 °F |
Tipo |
MBT 5410 |
Tipo de elemento do sensor |
Pt |
Tipo de inserção |
Fixo |
Tolerância do elemento do sensor |
Classe B |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |