Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
084Z8036
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Tamanho da con. el.: Pg 11
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Tamanho da con. el.: Pg 11
Peso bruto | 0.145 Kilogram |
Peso líquido | 0.141 Kilogram |
Volume | 0.163 Liter |
EAN | 5702423084388 |
Peso bruto | 0.145 Kilogram |
Peso líquido | 0.141 Kilogram |
Volume | 0.163 Liter |
EAN | 5702423084388 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento de inserção [mm] | 50 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 1.97 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 5250-0000-050-220 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.315 in |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Sensor de temperatura |
Número de terminais [pcs] | 3 pc |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Sinal de saída | Ohm |
Tamanho da con. el. | Pg 11 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 125 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 257 °F |
Tipo | MBT 5250 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Fixo |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento de inserção [mm] | 50 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 1.97 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 5250-0000-050-220 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.315 in |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Sensor de temperatura |
Número de terminais [pcs] | 3 pc |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Sinal de saída | Ohm |
Tamanho da con. el. | Pg 11 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 125 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 257 °F |
Tipo | MBT 5250 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Fixo |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |