MBT 5560, 200 mm, G,1/4

084Z4028

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti

Detalhes do produto

Peso bruto 0.199 Kilogram
Peso líquido 0.151 Kilogram
Volume 0.739 Liter
EAN 5702423211548

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento [mm] 33 mm
Comprimento [pol] 1.3 in
Comprimento de inserção [mm] 200 mm
Comprimento de inserção [pol.] 7.9 in
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 5560-0001-0200-10-120
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] 200 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Temperature transmitter
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tamanho da con. el. Pg 9
Tamanho da conexão de processo 1/4
Temperatura ambiente máx. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 5560
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tipo de transm. Integrado
Tolerância do elemento do sensor < ± 1% FS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality