Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

084Z3058

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Baioneta, Tamanho da con. el.: 4 pin

Detalhes do produto

Peso bruto 0.15 Kilogram
Peso líquido 0.147 Kilogram
Volume 0.132 Liter
EAN 5702423224449

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento de inserção [mm] 50 mm
Comprimento de inserção [pol.] 1.97 in
Con. padrão ISO 228
Conex. elétr. Baioneta
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 5250-0200-050-420
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 8 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Intercambiável
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo Aço inoxidável
Nome do produto Sensor de temperatura
Número de terminais [pcs] 2 pc
Padrão da conex. elétr. DIN 72585
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 21 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da conexão de processo 1/2
Temperatura ambiente máx. [°C] 125 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 5250
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality