MBT 3252, 200 mm, G,1/2
084Z2274
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Conex. elétr.: Tipo B, Tamanho da con. el.: Pg 16
Peso bruto | 0.456 Kilogram |
Peso líquido | 0.445 Kilogram |
Volume | 1.456 Liter |
EAN | 5702428849487 |
Peso bruto | 0.456 Kilogram |
Peso líquido | 0.445 Kilogram |
Volume | 1.456 Liter |
EAN | 5702428849487 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 50 mm |
Comprimento [pol] | 1.97 in |
Comprimento de inserção [mm] | 200 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 7.9 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 3252-0011-0200-0200-G110 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 10 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.394 in |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 100 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Temperature transmitter |
Número de terminais [pcs] | 3 pc |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
SCIP dossier no. | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
SCIP dossier product name | MBT 3252/5252 |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Tipo | MBT 3252 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Padrão |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 15 18 19 21 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 50 mm |
Comprimento [pol] | 1.97 in |
Comprimento de inserção [mm] | 200 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 7.9 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 3252-0011-0200-0200-G110 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 10 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.394 in |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(b) 6(c) 7(a) 7(c)-I |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 100 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Temperature transmitter |
Número de terminais [pcs] | 3 pc |
Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 100 |
SCIP dossier no. | ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
SCIP dossier product name | MBT 3252/5252 |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Tipo | MBT 3252 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Padrão |
Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 15 18 19 21 |