Sensor de temperatura, EKS 221, 8.500 m, NTC, 10000 Ohm

084N3209

Faixa de med.: -50 - 120, Conex. elétr.: Cabo, Tipo do cabo: BORRACHA TERMOPLÁSTICA

Detalhes do produto

Peso bruto 0.072 Kilogram
Peso líquido 0.071 Kilogram
Volume 0.364 Liter
EAN 5702428171960

 

Característica da sonda NTC 10.000 Ohm/25°C
CE evaluated Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários SENSOR DO CABO
Comprimento do cabo [m] 8.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 215.9 in
Conex. elétr. Cabo
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de medição [°C] [Max] 120 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -50 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 248 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -58 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -50 °C
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Mat. do tubo de prot. Thermoplastic rubber
Nome do produto Sensor de temperatura
Produto idêntico 084N3208
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 10000
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 120 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 248 °F
Tipo EKS 221
Tipo de elemento do sensor NTC
Tipo do cabo BORRACHA TERMOPLÁSTICA
Tolerância do elemento do sensor ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality