Sensor de temperatura, EKS 111, 3.50 m, PTC, 1000 Ohm
084N1182
Faixa de med.: -55 - 150, Conex. elétr.: AMP, Tipo do cabo: PVC
Faixa de med.: -55 - 150, Conex. elétr.: AMP, Tipo do cabo: PVC
Peso bruto | 0.101 Kg |
Peso líquido | 0.097 Kg |
Volume | 0.322 Liter |
EAN | 5702428077460 |
Peso bruto | 0.101 Kg |
Peso líquido | 0.097 Kg |
Volume | 0.322 Liter |
EAN | 5702428077460 |
Característica do elemento PTC | 990 Ohm/25°C |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Cabo |
Comprimento do cabo [m] | 3.5 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 137.8 in |
Comprimento do tubo de proteção [mm] | 30 mm |
Comprimento do tubo de proteção [pol.] | 1.18 in |
Conex. elétr. | AMP |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 6 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.24 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] | 150 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -55 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 302 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -67 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] | -30 °C |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Fixo |
Mat. do tubo de prot. | Stainless steel |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Produto idêntico | 084N1170 |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | 2 fios |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tipo | EKS 111 |
Tipo de elemento do sensor | PTC |
Tipo do cabo | PVC |
Tolerância do elemento do sensor | ± 1% |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Característica do elemento PTC | 990 Ohm/25°C |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários sobre con. elét. | Cabo |
Comprimento do cabo [m] | 3.5 m |
Comprimento do cabo [pol.] | 137.8 in |
Comprimento do tubo de proteção [mm] | 30 mm |
Comprimento do tubo de proteção [pol.] | 1.18 in |
Conex. elétr. | AMP |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 6 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.24 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] | 150 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] | -55 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] | 302 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] | -67 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] | -30 °C |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Fixo |
Mat. do tubo de prot. | Stainless steel |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Produto idêntico | 084N1170 |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
Tamanho da con. el. | 2 fios |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
Tipo | EKS 111 |
Tipo de elemento do sensor | PTC |
Tipo do cabo | PVC |
Tolerância do elemento do sensor | ± 1% |
UK RoHS compliance | Out of scope |