Sensor de temperatura, EKS 111, 3.500 m, PTC, 1000 Ohm

084N1179

Faixa de med.: -55 - 150, Conex. elétr.: CABO COM PINOS, Tipo do cabo: PVC

Detalhes do produto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso líquido 0.09 Kilogram
Volume 0.24 Liter
EAN 5702428077422

 

Característica do elemento PTC 990 Ohm/25°C
CE evaluated Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 3.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 137.8 in
Comprimento do tubo de proteção [mm] 30 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 1.18 in
Conex. elétr. CABO COM PINOS
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 150 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -55 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 302 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -67 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -30 °C
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Sensor de temperatura
Produto idêntico 084N1163
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tipo EKS 111
Tipo de elemento do sensor PTC
Tipo do cabo PVC
Tolerância do elemento do sensor ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality