Sensor de temperatura, EKS 111, 3.50 m, PTC, 1000 Ohm

084N1170

Faixa de med.: -55 - 150, Conex. elétr.: AMP, Tipo do cabo: PVC

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 0.099 Kilogram
Peso líquido 0.098 Kilogram
Volume 0.175 Liter
EAN 5702428062367

 

Característica do elemento PTC 990 Ohm/25°C
CE evaluated Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Cabo
Comprimento do cabo [m] 3.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 137.8 in
Comprimento do tubo de proteção [mm] 30 mm
Comprimento do tubo de proteção [pol.] 1.18 in
Conex. elétr. AMP
Contain batteries No
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 150 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -55 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 302 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -67 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -30 °C
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Inserto do sensor Fixo
Mat. do tubo de prot. Stainless steel
Nome do produto Sensor de temperatura
Qnt. do pacote 150 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 176 °F
Tipo EKS 111
Tipo de elemento do sensor PTC
Tipo do cabo PVC
Tolerância do elemento do sensor ± 1%
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality