Sensor de temperatura, AKS 11, 5.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0028

Faixa de med.: -40 - 100, Conex. elétr.: Cabo, Tipo do cabo: PVC

Detalhes do produto

Peso bruto 0.106 Kilogram
Peso líquido 0.105 Kilogram
Volume 0.311 Liter
EAN 5702422110590

 

CE evaluated Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comprimento do cabo [m] 5.5 m
Comprimento do cabo [pol.] 216.54 in
Conex. elétr. Cabo
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Faixa de medição [°C] [Max] 100 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -40 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 212 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -40 °F
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] -40 °C
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Sensor de temperatura
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Produto idêntico 084N0005
Qnt. do pacote 70 pc
REACH Candidate List substances No
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 1000
Tamanho da con. el. 2 fios
Temperatura ambiente máx. [°C] 100 °C
Temperatura ambiente máx. [°F] 212 °F
Tipo AKS 11
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo do cabo PVC
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality