Interruptor do nível de líquido, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6004

Tipo de conexão: NPT, Tamanho da conexão [mm]: 25, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Detalhes do produto

Peso bruto 0.379 Kilogram
Peso líquido 0.343 Kilogram
Volume 0.484 Liter
EAN 5702428681292

 

Acessórios do produto Liq. level switch accessories
Alcance do sinal Bluetooth (~) [m] 3 m
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Con. padrão ANSI/ASME B1.20.3
Conex. elétr. M12
Conex. Int./Ext. Externa
Consumo de energia [W] 2 W
Contain batteries No
Corrente do relé de saída [mA] 200 mA
Descrição do produto Interruptor do nível de líquido
Design Relé NF (bloqueado)
Design da HMI App Danfoss LLS
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] 85 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Liq. level switch spare parts
Grupo de fluido 1
2
Grupo de produtos Switches and thermostats
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Interruptor do nível de líquido
Padrão da conex. elétr. EN 61076-2-101
Pressão máx. de trabalho [psig] 2031 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 24 pc
Refrigerantes R22
R404A
R410A
R717
R134a
Relativa relativa [% UR] [Mín] 4 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 99 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho da con. el. 4 pin
Tamanho da conexão [mm] 25 mm
Tamanho da conexão [pol.] 3/4
Tensão CC do relé de saída [V] 30 V
Tipo LLS 4000U
Tipo de comunicação Bluetooth
Tipo de conexão NPT
Tipo do relé de saída Estado sólido

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality