Acessórios do produto |
Liq. level switch accessories |
Alcance do sinal Bluetooth (~) [m] |
3 m |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Con. elétrica Macho/Fêmea |
Macho |
Con. padrão |
ISO 228-1 |
Conex. elétr. |
M12 |
Conex. Int./Ext. |
Externa |
Consumo de energia [W] |
2 W |
Contain batteries |
No |
Corrente do relé de saída [mA] |
200 mA |
Descrição do produto |
Interruptor do nível de líquido |
Design |
Relé NF (bloqueado) |
Design da HMI |
App Danfoss LLS |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
120 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
248 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-40 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Máx] |
85 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°C] [Mín] |
-40 °C |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Máx] |
185 °F |
Faixa de temperatura de armazenamento [°F] [Mín] |
-40 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Liq. level switch spare parts |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos |
Switches and thermostats |
Mat. da con. |
Aço |
Mat. do corpo |
Aço inoxidável |
Nome do produto |
Interruptor do nível de líquido |
Padrão da conex. elétr. |
EN 61076-2-101 |
Peças incluídas |
Gaxeta de alum. |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
2031 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
140 bar |
Qnt. do pacote |
24 pc |
Refrigerantes |
R22 R404A R410A R717 R134a |
Relativa relativa [% UR] [Mín] |
4 % |
Relativa Umidade [% UR] [Máx] |
99 % |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Tamanho da con. el. |
4 pin |
Tamanho da conexão [mm] |
25 mm |
Tamanho da conexão [pol.] |
3/4 |
Tensão CC do relé de saída [V] |
30 V |
Tipo |
LLS 4000 |
Tipo de comunicação |
Bluetooth |
Tipo de conexão |
G |
Tipo do relé de saída |
Estado sólido |