Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), EKC 202C

084B8553

Função: 4 saídas,2 sensores de temp., DI, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 18

Detalhes do produto

Peso bruto 0.366 Kilogram
Peso líquido 0.202 Kilogram
Volume 1.06 Liter
EAN 5702428135665

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Configuração espec. de fáb. SENSOR NTC
Consumo de energia [VA] 2.5 VA
Display na parte frontal Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Equipamento Sensores NTC (2x)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função 4 saídas,2 sensores de temp., DI
Grupo de produtos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controle de aparelhos de refrigeração(TXV)
Número máx. de compressores 1 pc
Número máx. de evaporadores 1 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 18 pc
REACH Candidate List substances No
Temp. Suporte do sensor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo EKC 202C
Tipo de comunicação LON opcional
MODBUS opcional
Tipo de controlador Controlador de refrigeração
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de refrigeração

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality