Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), AK-CC 250A

084B8528

Função: Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Produktdetails

Peso bruto 0.25 Kilogram
Peso líquido 0.218 Kilogram
Volume 0.47 Liter
EAN 5702428433877

 

Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display na parte frontal Sim
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés
In scope of WEEE Yes
Kommunik. MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 2.5 VA
Mais informações Universal,Datacom. embutido
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Número máx. de compressores 2 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temp. Fühler-Service PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo de controlador Controlador de refrigeração (Temp)
Typ AK-CC 250A
UL evaluated Yes
Zulassung C-TICK
CE
Intertek Semco
cURus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality