Característica da sonda NTC |
B(20/100): 3980 ±1,5% |
Classificação da carcaça IP |
IP67 |
Comprimento do cabo [m] |
3.5 m |
Comprimento do cabo [pol.] |
137.8 in |
Comprimento do tubo de proteção [mm] |
30 mm |
Comprimento do tubo de proteção [pol.] |
1.18 in |
Conex. elétr. |
CABO COM PINOS |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] |
8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] |
0.32 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de medição [°C] [Max] |
80 °C |
Faixa de medição [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de medição [°F] [Max] |
176 °F |
Faixa de medição [°F] [Min] |
-40 °F |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] |
100 °C |
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] |
-40 °C |
Fios [pcs] |
2 pc |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto do sensor |
Fixo |
Mat. do tubo de prot. |
Thermoplastic polyester |
Product Name Description |
Sensor de temperatura |
Produto idêntico |
084N1221 |
Qnt. do pacote |
75 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] |
5000 |
SCIP dossier no. |
c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486 |
SCIP dossier product name |
NTC Thermistor/ Probe assembly M2020 |
Tamanho da con. el. |
2 fios |
Temperatura ambiente máx. [°C] |
80 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] |
176 °F |
Tipo |
EKS 211 |
Tipo de elemento do sensor |
NTC |
Tipo do cabo |
PVC |
Tolerância do elemento do sensor |
± 5% (R) at 0°C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |