Controlador de sala / compartimento (EEV), AK-CC55 Multi Coil

084B4084

Função: 3xAKV, Pe, 4 Relés, Características do produto: Controle de injeção S2; Conformidade com CO2; Sinal Pe, Tipo de comunicação: MODBUS; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

Detalhes do produto

Peso bruto 484 Gram
Peso líquido 317 Gram
Volume 2.018 Liter
EAN 5702428523646

 

Aprovação C-TICK
CE
Características do produto Conformidade com CO2
Sinal Pe
Controle de injeção S2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comunicação integrada MODBUS
Conexão do sensor Terminais de parafuso
Consumo de energia [VA] 5 VA
Display na parte frontal NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 7 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 2 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função 3xAKV, Pe, 4 Relés
Grupo de produtos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Controlador de sala / compartimento (EEV)
Número máx. de evaporadores 3 pc
Opcional placa de comunicação LON RS485
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão. Suporte do transmissor RADIOMÉTRICO
Produto idêntico 084B4184
Qnt. do pacote 10 pc
Saída da válvula AKV
Saídas analógicas (AO) [pc] 1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 7 pc
Temp. Suporte do sensor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 115 V
Tipo AK-CC55 Multi Coil
Tipo de comunicação MODBUS
LON opcional
Tipo de controlador Control. de compartimento Bobina múltipla
UK RoHS compliance Out of scope
Área de aplicação Controle de refrigeração

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality