Aprovação |
C-TICK CE |
Características do produto |
Conformidade com CO2 Sinal Pe Controle de injeção S2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comunicação integrada |
MODBUS |
Conexão do sensor |
Terminais de parafuso |
Consumo de energia [VA] |
5 VA |
Display na parte frontal |
Sim |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Entradas analógicas (AI) [pc] |
6 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] |
3 pc |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Função |
AKV, Pe, 5 Relés, Display |
Grupo de produtos |
Evaporator and room control |
In scope of WEEE |
Yes |
Número máx. de evaporadores |
1 pc |
Opcional placa de comunicação |
LON RS485 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Pressão. Suporte do transmissor |
RADIOMÉTRICO |
Product Name Description |
Controlador de sala / compartimento (EEV) |
Produto idêntico |
084B4183 |
Qnt. do pacote |
10 pc |
Saída da válvula |
AKV |
Saídas analógicas (AO) [pc] |
1 pc |
Saídas digitais (DO) [pcs] |
6 pc |
Temp. Suporte do sensor |
NTC 5000 NTC10000 PTC 1000 Pt 1000 |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] |
230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] |
115 V |
Tipo |
AK-CC55 Single Coil UI |
Tipo de comunicação |
MODBUS LON opcional |
Tipo de controlador |
Control. de compartimento Bobina individual c. Dis |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Área de aplicação |
Controle de refrigeração |