Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), EKC 223

084B4053

Função: Comp.,Degelo,Ventilador,Alarme, Mais f, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 20

Detalhes do produto

Peso bruto 214 Gram
Peso líquido 167 Gram
Volume 0.486 Liter
EAN 5715162688946

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Consumo de energia [VA] 0.7 VA
Display na parte frontal Sim
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 3 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60 Hz
Funcional NÃO
Função Comp.,Degelo,Ventilador,Alarme, Mais f
Grupo de produtos Evaporator and room control
In scope of WEEE Yes
Mais informações Alarme= Luz ou Aquecimento de trilho
Nome do produto Controle de aparelhos de refrigeração(TXV)
Número de entradas de sensores 3 pc
Número máx. de compressores 1 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produto idêntico 084B4153
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saídas digitais (DO) [pcs] 3 pc
SCIP dossier no. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product name ERC21x, EKC 22x
Temp. Suporte do sensor NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 115 V
Tipo EKC 223
Tipo de comunicação MODBUS via. EKA 206
Tipo de controlador Controlador de refrigeração (Temp)
Tipo de sensor EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de temperatura

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality