Válvulas borboleta, VFY-WA, Atuador elétrico, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Soquete

082G7355

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 7.986 Kilogram
Peso líquido 6.772 Kilogram
Volume 7.068 Liter
EAN 5702421536438

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Classe de proteção IP66
Comprimento [mm] 52 mm
Consumo de energia [W] 15 W
Contain batteries No
Description VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V
Diâmetro (mm) 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Feedback de posição Não
Frequência [Hz] 50/60
Função Ligar/Desligar
Função de segurança Não
Grupo de produtos Butterfly valves
Label product Yes
Mat. do corpo Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material da haste da válvula Aço inoxidável AISI 420
Material das flanges Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material de vedação da haste S. + PTFE revestido de Zinco/Viton/Nitrilo
Material do corpo da válvula Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25)
Material do disco da válvula Ferro dúctil EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) com revestimento de poliamida
Material do revestimento da válvula EPDM
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio alternativo 2 Água de circulação
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Orientação de montagem exceto tampa baixa
Padrão de homologação PED 97/23/CE, EN 12266-1, Classificação A
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 100
Taxa de vazamento [% Kvs] Taxa de vazamento A
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -10 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo VFY-WA
Tipo de flange de engrenagem F05
Tipo de operação Atuador elétrico
Tipo de válvula Design concêntrico
Tipos de conexão Soquete
Torque operacional [Nm] 60 N-m
Valores Kv [m³/h] 496 m³/h
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality