Atuadores elétricos, AMV 55, Tensão de alimentação [V] CA: 230

082H3021

AMV 55 230V 8s/mm 40mm 2000N

Detalhes do produto

Peso bruto 2.929 Kg
Peso líquido 2.231 Kg
Volume 6.702 Liter
EAN 5702421518090

 

Aplicação HD HVAC e DH
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 7 W
Curso [mm] 40 mm
Description AMV 55 230V 8s/mm 40mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 2000 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
SCIP dossier product name AMV 55
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AMV 55
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 8 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality