AMB 162, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 480 s/mm

082H0219

AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS

Detalhes do produto

Peso bruto 0.644 Kilogram
Peso líquido 0.607 Kilogram
Volume 1.944 Liter
EAN 5710104077703

 

Aplicação controle de temperatura em aquecimento central
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP42
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 3 W
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -10 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AMB 162
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
Torque operacional [Nm] 5 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/°] 480 s/°
Velocidade do fuso [s/mm] 480 s/mm
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality