AMB 162, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 60 s/mm
082H0217
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AMB 162 5Nm 3p 60s 24V AS
AMB 162 5Nm 3p 60s 24V AS
Peso bruto | 0.674 Kilogram |
Peso líquido | 0.674 Kilogram |
Volume | 2.007 Liter |
EAN | 5710104077666 |
Peso bruto | 0.674 Kilogram |
Peso líquido | 0.674 Kilogram |
Volume | 2.007 Liter |
EAN | 5710104077666 |
Aplicação | controle de temperatura em aquecimento central |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP42 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 3 W |
Contain batteries | No |
Description | AMB 162 5Nm 3p 60s 24V AS |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Gear actuators |
Mola para baixo (retorno) | Não |
Mola para cima | Não |
Operação manual | Sim |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AMB 162 |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | 3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Torque operacional [Nm] | 5 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do atuador [s/°] | 60 s/° |
Velocidade do fuso [s/mm] | 60 s/mm |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
Aplicação | controle de temperatura em aquecimento central |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP42 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 3 W |
Contain batteries | No |
Description | AMB 162 5Nm 3p 60s 24V AS |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Gear actuators |
Mola para baixo (retorno) | Não |
Mola para cima | Não |
Operação manual | Sim |
REACH Candidate List substances | No |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AMB 162 |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | 3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Torque operacional [Nm] | 5 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do atuador [s/°] | 60 s/° |
Velocidade do fuso [s/mm] | 60 s/mm |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |