AMB 162, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 480 s/mm

082H0214

AMB 162 5Nm 3p 480s 24V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.623 Kilogram
Peso líquido 0.619 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5710104077604

 

Aplicação controle de temperatura em aquecimento central
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP42
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 3 W
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 480s 24V
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -10 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AMB 162
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
Torque operacional [Nm] 5 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/°] 480 s/°
Velocidade do fuso [s/mm] 480 s/mm
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality