AME 435, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20.00 mm

082H0161

AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N

Detalhes do produto

Peso bruto 0.725 Kg
Peso líquido 0.582 Kg
Volume 3.468 Liter
EAN 5710104006284

 

Aplicação HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 5 W
Curso [mm] 20 mm
Description AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 400 N
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 74c42f1a-6965-43b3-ac5a-72dfa5d00cdf
SCIP dossier product name AME 435 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] 500
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] 95 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 435
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 8 s/mm
15 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality