AME 445, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20.00 mm

082H0053

AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N

Detalhes do produto

Peso bruto 0.702 Kg
Peso líquido 0.582 Kg
Volume 3.51 Liter
EAN 5710104042879

 

Aplicação HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Curso [mm] 20 mm
Description AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 400 N
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIP dossier product name AMV(E) 335 - 445
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] 500
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] 95 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 445
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação
Tipo de velocidade Rápido
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 3 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality