Válvulas borboleta, VFY-WA, Atuador elétrico, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Soquete
082G7404
VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V
Peso bruto | 10.29 Kg |
Peso líquido | 10.29 Kg |
Volume | 51.051 Liter |
EAN | 5710104065632 |
Peso bruto | 10.29 Kg |
Peso líquido | 10.29 Kg |
Volume | 51.051 Liter |
EAN | 5710104065632 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Aprovação | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP66 |
Comprimento [mm] | 56 mm |
Consumo de energia [W] | 15 W |
Description | VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V |
Diâmetro (mm) | 125 mm |
Diâmetro [mm] [Max] | 125 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Feedback de posição | Não |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função | Ligar/Desligar |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Mat. do corpo | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material da haste da válvula | Aço inoxidável AISI 420 |
Material das flanges | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material de vedação da haste | S. + PTFE revestido de Zinco/Viton/Nitrilo |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
Material do revestimento da válvula | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Meio alternativo 2 | Água de circulação |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Orientação de montagem | exceto tampa baixa |
Padrão de homologação | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Classificação A |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | VFY-WA |
Tipo de flange de engrenagem | F07 |
Tipo de operação | Atuador elétrico |
Tipo de válvula | Design concêntrico |
Tipos de conexão | Soquete |
Torque operacional [Nm] | 100 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 883 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Aprovação | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP66 |
Comprimento [mm] | 56 mm |
Consumo de energia [W] | 15 W |
Description | VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V |
Diâmetro (mm) | 125 mm |
Diâmetro [mm] [Max] | 125 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Feedback de posição | Não |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função | Ligar/Desligar |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Mat. do corpo | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material da haste da válvula | Aço inoxidável AISI 420 |
Material das flanges | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material de vedação da haste | S. + PTFE revestido de Zinco/Viton/Nitrilo |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
Material do revestimento da válvula | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Meio alternativo 2 | Água de circulação |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Orientação de montagem | exceto tampa baixa |
Padrão de homologação | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Classificação A |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | VFY-WA |
Tipo de flange de engrenagem | F07 |
Tipo de operação | Atuador elétrico |
Tipo de válvula | Design concêntrico |
Tipos de conexão | Soquete |
Torque operacional [Nm] | 100 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 883 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |