Válvulas borboleta, VFY-WA, Atuador elétrico, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Soquete
082G7400
VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V
VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V
Peso bruto | 4.268 Kilogram |
Peso líquido | 3.668 Kilogram |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5710104065595 |
Peso bruto | 4.268 Kilogram |
Peso líquido | 3.668 Kilogram |
Volume | 27.465 Liter |
EAN | 5710104065595 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Aprovação | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP66 |
Comprimento [mm] | 43 mm |
Consumo de energia [W] | 15 W |
Description | VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V |
Diâmetro (mm) | 50 mm |
Diâmetro [mm] [Max] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Feedback de posição | Não |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função | Ligar/Desligar |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Mat. do corpo | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material da haste da válvula | Aço inoxidável AISI 420 |
Material das flanges | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material de vedação da haste | S. + PTFE revestido de Zinco/Viton/Nitrilo |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
Material do revestimento da válvula | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Meio alternativo 2 | Água de circulação |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Orientação de montagem | exceto tampa baixa |
Padrão de homologação | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Classificação A |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | VFY-WA |
Tipo de flange de engrenagem | F05 |
Tipo de operação | Atuador elétrico |
Tipo de válvula | Design concêntrico |
Tipos de conexão | Soquete |
Torque operacional [Nm] | 20 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 79 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Aprovação | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP66 |
Comprimento [mm] | 43 mm |
Consumo de energia [W] | 15 W |
Description | VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V |
Diâmetro (mm) | 50 mm |
Diâmetro [mm] [Max] | 50 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Feedback de posição | Não |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função | Ligar/Desligar |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Label product | Yes |
Mat. do corpo | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material da haste da válvula | Aço inoxidável AISI 420 |
Material das flanges | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material de vedação da haste | S. + PTFE revestido de Zinco/Viton/Nitrilo |
Material do corpo da válvula | Ferro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material do disco da válvula | Aço inoxidável |
Material do revestimento da válvula | EPDM |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Meio alternativo 2 | Água de circulação |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Número de portas | 2 |
Orientação de montagem | exceto tampa baixa |
Padrão de homologação | PED 97/23/CE, EN 12266-1, Classificação A |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taxa de vazamento [% Kvs] | Taxa de vazamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | VFY-WA |
Tipo de flange de engrenagem | F05 |
Tipo de operação | Atuador elétrico |
Tipo de válvula | Design concêntrico |
Tipos de conexão | Soquete |
Torque operacional [Nm] | 20 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores Kv [m³/h] | 79 m³/h |
Ângulo de rotação [°] | 90 ° |