Atuador elétrico AMB-Y, VS150, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 150 N-m, DN 200

082G7398

AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200

Detalhes do produto

Peso bruto 5.856 Kilogram
Peso líquido 5.1 Kilogram
Volume 15.028 Liter
EAN 5702428928793

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP66
Contain batteries No
Description AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200
Frequência [Hz] 50/60
Função Ligar/Desligar
Grupo de produtos Butterfly valves accessories
Indicador de posição Sim
Label product Yes
Orientação de montagem exceto tampa baixa
Padrão de homologação Diretiva EMC 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
REACH Candidate List substances No
Tamanho da válvula DN 200
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 55 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -10 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo Electric actuator AMB-Y
Tipo de atuador VS150
Tipo de operação elétrico / manual
Tipos de conexão Flange de engrenagem
Torque operacional [Nm] 150 N-m
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality