Atuador elétrico AMB-Y, ER60, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 60 N-m, DN 100

082G7390

AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150

Detalhes do produto

Peso bruto 3.335 Kilogram
Peso líquido 3.335 Kilogram
Volume 28.5 Liter
EAN 5702425098932

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP66
Consumo de energia [W] 15 W
Contain batteries No
Description AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100-150
Feedback de posição a pedido
Frequência [Hz] 50/60
Função Ligar/Desligar
Função de segurança Não
Grupo de produtos Butterfly valves accessories
Indicador de posição Sim
Label product Yes
Orientação de montagem exceto tampa baixa
Padrão de homologação Diretiva EMC 2004/108/EC: EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
REACH Candidate List substances No
Tamanho da válvula DN 100
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 55 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -10 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo Electric actuator AMB-Y
Tipo de atuador ER60
Tipo de flange de engrenagem F05-F07
Tipo de operação elétrico / manual
Tipos de conexão Flange de engrenagem
Torque operacional [Nm] 60 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Ângulo de rotação [°] 90 °

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality