AMZ 113, 8.30 m³/h, Rp 3/4

082G5419

AMZ 113 LIGA/DESLIGA, 3 vias, ros. int., 230 V DN20

Detalhes do produto

Peso bruto 1.501 Kilogram
Peso líquido 1.416 Kilogram
Volume 3.896 Liter
EAN 5710104080062

 

Aplicação Aquecimento central doméstico e comercial
Aplicação alternativa VSP Usinas de energia solar
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 113 LIGA/DESLIGA, 3 vias, ros. int., 230 V DN20
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da esfera da válvula CW 614 N UNI EN 12164
Material da haste da válvula CW 614 N UNI EN 12164
Material do corpo da válvula CW 617 N UNI EN 12165
Meio alternativo Água de circulação
Meio alternativo 2 Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
Posição do eixo Nenhum
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 6 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 6 bar
Pressão nominal [bar] 40 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5419
Tamanho da conexão Rp 3/4
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 110 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AMZ 113
Tipos de conexão Rosca interna
Torque operacional [Nm] 10 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 8.3 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality