AMZ 112, 39 m³/h, Rp 1

082G5408

AMZ 112 LIGA/DESLIGA, 2 vias, ros. int., 230 V DN25

Detalhes do produto

Peso bruto 1.336 Kilogram
Peso líquido 1.164 Kilogram
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079868

 

Aplicação Aquecimento central doméstico e comercial
Aplicação alternativa VSP Usinas de energia solar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 LIGA/DESLIGA, 2 vias, ros. int., 230 V DN25
Diâmetro (mm) 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Motorized control valves
Material da esfera da válvula CW 614 N UNI EN 12164
Material da haste da válvula CW 614 N UNI EN 12164
Material do corpo da válvula CW 617 N UNI EN 12165
Meio alternativo Água de circulação
Meio alternativo 2 Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
Posição do eixo Nenhum
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 6 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 6 bar
Pressão nominal [bar] 40 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier product name 082G5408
Tamanho da conexão Rp 1
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 110 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AMZ 112
Tipos de conexão Rosca interna
Torque operacional [Nm] 10 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 39 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality